Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

LEJS, Accionamiento por husillo a bolas (Motores servo AC, 750W)

Catálogo

LEJS, Accionamiento por husillo a bolas (Motores servo AC, 750W)

LEJS, Accionamiento por husillo a bolas (Motores servo AC, 750W)
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
  • Alta precisión y alta rigidez con un diseño de guía lineal de doble eje.
  • Compacidad con bajo perfil y bajo centro de gravedad.
  • Carga de trabajo máx.: 400 kg (horizontal).
  • Carrera máx.: 1500 mm.
  • Velocidad máx.: 2300 mm/s.

 
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Longitud del cable E/S

Productos relacionados