Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico sin vástago y de alta rigidez, sin motor - LEJS

Tu motor, nuestro actuador

  • Se adapta a diferentes aplicaciones – Gran variedad de mecánicas
  • Garantizar la robustez en su aplicación – Soporta cargas excéntricas con elevadas aceleraciones
  • Posibilidad de usarse con diferentes motores.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: hasta 63 mm
  • Carrera: hasta 1790 mm
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 400/80 kg
  • Velocidad: hasta 2300 mm/s
  • Aceleración: hasta 20000 mm/s²
  • Servomotor de CA, 100/200 W (LEJS), 750 W (LEJS100-X400).

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Lead Screw
Stroke