Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

LEY-X7, Actuador eléctrico con vástago, Características a prueba de polvo/goteo (IP67) (24V CC)

Catálogo

LEY-X7, Actuador eléctrico con vástago, Características a prueba de polvo/goteo (IP67) (24V CC)

LEY-X7, Actuador eléctrico con vástago, Características a prueba de polvo/goteo (IP67) (24V CC)
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
  • Tamaños de actuador: 25, 32 y 40 mm.
  • Carrera: 30 a 500 mm.
  • Características a prueba de polvo/goteo (IP67).

 
Tamaño
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Motor
Rosca extremo vástago
Montaje
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Longitud del cable E/S
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador
Opción

Productos relacionados