Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo vástago, husillo a bolas (24 VDC) - LEY, LEY-X#, 25A-LEY

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de empuje

  • Desarrollado específicamente para aplicaciones en entornos exigentes.
  • Aumenta la productividad y acelera la puesta en marcha - Encoder absoluto sin batería. Hasta 800 mm/s de velocidad, 10000 mm/s² de aceleración.
  • Versátil – Puedes seleccionar el motor y la posición de montaje. Modelo de alta precisión. Trabaja horizontal o verticalmente. Múltiples accesorios para las distintas variaciones de montaje.
  • Puedes instalarlo en cualquier ubicación - Diferentes modelos para salas blancas o entornos de fabricación de baterías secundarias.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carrera: 30 a 500 mm
  • Encoder compatible: absoluto sin batería, incremental
  • Motor paso a paso o servo
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 100/46 kg.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Rosca extremo vástago
Montaje
Tipo de cable del actuador
Longitud de cable
Tipo de controlador/driver
Cables de entradas/salidas para controladores LEC
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador/driver
Cables de entradas/salidas para controladores JXC y conector de comunicación