Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Magnetic Gripper for Collaborative Robots – MHM-X7400A

Un rendimiento óptimo, donde otros no lo consiguen

  • Adecuada para su uso en robots colaborativos – Unidad de pinza magnética con electroválvula integrada y mecanismo de ajuste de la velocidad
  • Reduce el tiempo de configuración – Configuración "plug & play" para su uso inmediato en robots colaborativos
  • Manipulación fiable y amarre seguro – La fuerza de sujeción de hasta 200 N garantiza el amarre de la pieza incluso con el suministro de aire desconectado.

Y mucho más

  • Fabricantes compatibles: Universal Robots, Omron, Techman Robot, Mitsubishi Electric, Yaskawa y Fanuc
  • Electroválvula, mecanismo de ajuste de velocidad y detector magnético integrados
  • Se utiliza simplemente conectando 1 tubo de suministro de aire y un conector M8 o M12 de cableado eléctrico
  • Posibilidad de ajustar la fuerza de sujeción
  • Conforme con ISO9409-1-50-4-M6.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros