Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro compacto con guías. Serie MGP

Guía tus movimientos con precisión

  • Consigue un movimiento guiado preciso – Precisión antigiro de ±0.03º
  • Máquinas con diseño compacto y peso ligero – Peso y espacio requerido reducidos gracias a la construcción del guiado y placa
  • Flexibilidad para tu aplicación – Amplia variedad de opciones de producto disponibles.

Y mucho más

  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Carreras desde 10 hasta 400 mm (depende del diámetro)
  • Posibilidad de seleccionar 3 tipos de guiado: casquillos de fricción, rodamiento lineal a bolas y rodamiento lineal a bolas de alta precisión
  • 4 tipos de montaje disponibles: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T
  • Disponible modelo compatible con la fabricación de baterías
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en 2 lados.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Carrera
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número