Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Modelo sin motor - LESYH

  • Tamaño del cuerpo: 16 y 25 mm
  • Carrera: 50 a 150 mm
  • Velocidad: hasta 400 mm/s
  • Aceleración: hasta 5000 mm/s2
  • Compatible con diferentes motores: OMRON, Siemens AG, Beckhoff Automation y más.

Configuración de producto

 
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera