Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unidad de bloqueo - MWB-UT

Seguridad y facilidad en el bloqueo

  • Tiempo de ajuste y mantenimiento reducido – El bloqueo se puede accionar manualmente y además la unidad de bloqueo tiene un diseño independiente del cilindro
  • Gran fuerza de sujeción – Fuerza de bloqueo hasta 6080 N
  • Aumente la fiabilidad y calidad de su proceso – Gran precisión de parada.

Y mucho más

  • Modelos: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Tamaño de vástago aplicable: 12, 16, 20, 25, 30
  • Acción de bloqueo: Bloqueo al escape
  • Presión máx. de trabajo: 1.0 MPa
  • Dirección de bloqueo: Ambas direcciones
  • Bloqueo con indicación del estado de bloqueo disponible.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Montaje
Modelo
Rosca
Longitud del vástago
Ejecuciones especiales