Descubre más
Todo sobre:
¿Necesitas ayuda con la selección?
Soluciones industriales
Industrias
Ecosistema Digital SMC
Documentación
Guías de selección
Herramientas de soporte
Novedades
Cultura de empresa
Sobre SMC
Ideal para la manipulación de piezas delicadas en entornos polvorientos, IP50.
Adecuado para aplicaciones de transferencia lineal con múltiples paradas que requieren protección contra el polvo y las salpicaduras de agua, IP65.
Para movimientos lineales en equipos con exposición limitada al agua. Resiste salpicaduras ligeras de forma fiable, IP65.
Se utiliza en procesos que requieren resistencia al lavado. Protege los sistemas de movimiento en zonas húmedas o polvorientas, IP65/IP67.
Permite un control lineal en áreas con limpieza frecuente. Resiste chorros de agua y la entrada de polvo, IP67.
Diseñado para entornos que requieren lavados a alta temperatura y alta presión. Ideal para maquinaria alimentaria y farmacéutica, IP69K.