Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico sin vástago y de alta rigidez, servomotor AC - LEJS, 11-LEJS, 25A-LEJS

Nuestro actuador eléctrico más potente

  • Aumenta tu productividad – Transporte a alta velocidad de cargas pesadas, hasta 400 kg
  • Garantiza la robustez en su aplicación – Soporta cargas excéntricas con elevadas aceleraciones
  • Facilita el movimiento de sus piezas – El tamaño de motor compacto garantiza que las piezas, incluso las más grandes, no colisionen con el motor
  • Reducir el tiempo de instalación – Fácil montaje del cuerpo principal.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 16, 25, 32, 40, 63 y 100
  • Carrera: 200 a 1790 mm
  • Tipos de encoder compatibles: absoluto, incremental
  • Tipo de motor: servo motor
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 400 kg
  • Carga de trabajo vertical: hasta 80 kg
  • Velocidad: hasta 2300 mm/s
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables, sala limpia
  • Aceleración: hasta 20000 mm/s².

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Precisión
Tamaño
Tipo de motor
Paso (mm)
Carrera (mm)
Opción de motor
Tipo de cable del actuador
Longitud de cable
Tipo de controlador
I/O Conector