Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico sin vástago y de alta rigidez, sin motor - LEJS

Tu motor, nuestro actuador

  • Se adapta a diferentes aplicaciones – Gran variedad de mecánicas
  • Garantizar la robustez en su aplicación – Soporta cargas excéntricas con elevadas aceleraciones
  • Posibilidad de usarse con diferentes motores.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: hasta 100 mm
  • Carrera: hasta 1790 mm
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 400/80 kg
  • Velocidad: hasta 2300 mm/s
  • Aceleración: hasta 20000 mm/s²
  • Servomotor de CA, 100/200 W (LEJS), 750 W (LEJS100-X400).

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Precisión
Tamaño
Tipo de motor
Paso (mm)
Carrera (mm)