Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SS5Y3-45-*A, Serie 3000, Placa base apilable, Montaje rail DIN, Caja de conexiones

  • Bloque para válvulas SY3000 de montaje en placa base
  • Las conexiones de alimentación y escape comunes se pueden localizar en el lado U, D
    o en ambos lados
  • Máx. 16 estaciones disponibles como estándar
  • Montaje sobre raíl DIN
  • Válvulas conectadas mediante un cable plano de 26 pins en una caja de conexiones
  • 4 conexiones disponibles

Configuración de producto

 
Características
Posición de montaje del conector
Estaciones de Válvula
Montaje del Bloque ALIM./ESC.
Tipo pilotaje
Tamaño de Conexión A, B
Opción
Conforme CE