Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VXF2, Electroválvula de 2 vías para filtros de mangas

Nuestra nueva serie VXF de electroválvulas de 2 vías o válvulas de accionamiento neumático para filtros de mangas está ahora disponible con un amplio rango de tamaños de conexión de ¾" a 4" para adaptarse al mercado de los grandes diámetros y a industrias como la del hierro y el acero. Con conexionado directo y con brida, la serie VXF se puede usar en cualquier sistema o planta industrial a cualquier escala. Una doble membrana garantiza una rápida respuesta. Sus grandes tamaños de orificios generan grandes caudales de descarga y su baja presión mínima de trabajo permite un bajo consumo de potencia por parte del compresor. El renovado diseño de la serie VXF ha ampliado la vida útil y reducido el nivel de ruido de funcionamiento, manteniendo un bajo consumo de energía de tan solo 4.5 W en la mayoría de los modelos. Posee su propio controlador de 6 o 10 salidas, el VXFC, que incluye una función de doble impulso que mejora la eficiencia de filtrado del filtro de bolsa y que permite interrumpir las operaciones desde un interruptor externo.