Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VZ500, Electroválvulas de 3 vías, Montaje individual, Montaje en placa base, Sistema métrico

  • Este producto ha sido sustituido. Para más información, por favor contacta con SMC.
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de trabajo: pilotaje interno: 1.5~7kgf/cm 2 ;
    pilotaje externo: presión de alimentación principal: 10Torr~7kgf/cm 2 ; presión de pilotaje externo: 1.5~7kgf/cm 2
  • Capacidad de caudal: Cv 0.5
  • Tensión nominal de bobina: AC50/60Hz: 100, 200, 110, 220, 24, 48; CC: 6, 12, 24, 48
  • Tiempo de respuesta: 20ms o menos

Configuración de producto

 
Función
Conexionado
Opciones del cuerpo
Tensión
Cable
Supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Tamaño de conexión
Opción
Q