Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

ZH*A

El ultraligero de la generación de vacío

  • Minimiza los momentos de inercia en aplicaciones móviles – Reducción de peso de hasta un 74 % en comparación con el modelo actual
  • Ahorro de espacio – Dimensiones reducidas (longitud global en hasta un 11 % y altura en hasta un 25 %)
  • Se adapta fácilmente a tu aplicación – 4 tipos de montaje disponibles
  • Gran capacidad de succión – Caudal de succión hasta 155 l/min (ANR).

Y mucho más

  • Compacto y ligero
  • Caudal de succión de hasta 155 l/min
  • Diámetros de boquilla: 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 y 2 mm
  • Múltiples variaciones de conexionado: conexiones instantáneas y conexiones roscadas (G/Rc/NPT)
  • 4 tipos de montaje: montaje directo, montaje con fijación estándar, montaje con fijación en L o montaje con raíl DIN.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros