Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unidad de vacío. Sistema de eyector/ sistema de bomba de vacío - ZK2*A

La solución «todo en uno» para una generación de vacío energéticamente eficiente

  • Impulsa la eficiencia – Unidad individual o en bloque, tanto para sistemas de eyector, como de bomba de vacío
  • Reduce el consumo de aire – Vacuostato digital de ahorro energético y eyector de 2 etapas
  • Compacto y ligero – Solución ideal para garras móviles
  • Comunicación remota – Control y supervisión de hasta 16 salidas gracias a su amplia variedad de protocolos de comunicación de interfaz serie e IO-Link.

Y mucho más

  • Unidad de vacío avanzada (sistemas de eyector/bomba/bloque) con opciones de escaso ruido y alta eficiencia.
  • Vacuostato digital de ahorro energético: Activación intermitente (alimentación/escape) únicamente cuando el vacío disminuye.
  • Eyector de 2 etapas más eficiente: Consumo de aire reducido en un 30 %.
  • Válvula doble de 2 vías (válvula de descarga/válvula de alimentación): Puede mantener el vacío incluso ante caídas de tensión eléctrica. Previene la caída accidental de las piezas.
  • Diseño "todo en uno" con componentes integrados para hacerlo compacto y ligero.
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables.
  • Control y monitorización de hasta 32 salidas a través de una amplia variedad de protocolos de comunicación
    • Protocolos compatibles con EX260: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • Protocolos compatibles con EX500: sistema descentralizado Getaway
    • Protocolos compatibles con EX600: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, wireless, base wireless compatible.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Estaciones
Sistema/Conexión
Cableado
Fijación
Alimentación individual para presión de descarga
Conjunto del bloque (condición de entrega)