Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador tipo posicionador - JXC51/5H/61/6H

Mayor control

  • Fácil configuración y funcionamiento – Los datos del actuador están preconfigurados en el controlador
  • Agiliza y facilita la puesta en marcha – Reinicio desde la última posición con el modelo de alto rendimiento
  • Ahorra tiempo, trabajo y dinero – Sistema de control simplificado.

Y mucho más

  • Entradas/Salidas paralelas
  • Tipos de encoder compatibles: absoluto, incremental
  • Actuadores compatibles con JXC51/61: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH/LESYH, LEHF, LER
  • Actuadores compatibles con JXC5H/6H: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G y LEG.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tipo E/S en paralelo
Montaje del controlador
Longitud del cable E/S
Tipo de Actuador
Precisión de la mesa
Diámetro
Modelo con cojinete
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Opciones de dedo
Modelo de motor
Par máx. de giro (Nm)
Modelo de husillo (Para LEPY, LEPS)
Carrera
Ángulo de rotación