Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unidad de vacío. Sistema de eyector/ sistema de bomba de vacío - ZQ*A

La solución compacta de ahorro energético "todo en uno"

  • Gana eficiencia - Bloque de eyectores para sistemas de bomba o eyector, en una única unidad
  • Obtén compacidad y ligereza - Solución ideal para útiles móviles, con una anchura de 10,2 mm y un peso de tan solo 60 g
  • Reduce los costes de funcionamiento - Vacuostato con función de ahorro; reducción del consumo de aire hasta un 90%
  • Automatización inteligente de tu proceso de monitorización – IO-Link para parametrización remota y extracción de datos. Posibilidad de salida analógica en paralelo.

Y mucho más

  • Tamaños de boquilla: Ø 0.5, Ø 0.7, Ø 1.0
  • Caudal de succión de hasta 22 l/min
  • Presión de vacío máx. de -80 KPa
  • Variaciones de presostato
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables
  • Diversas combinaciones de electroválvulas (válvula de alimentación / válvula de soplado).

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros