Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro de amarre – CK1-Z1

Amarre flexible

  • Ajusta fácilmente el movimiento de amarre – Válvulas reguladoras de caudal y amortiguación neumática integradas
  • Mayor flexibilidad de diseño – El soporte de fijación del detector y el puerto de conexión se pueden montar en tres direcciones
  • Controla tu proceso con gran precisión – Posiblidad de montar detectores estándar y resistentes a campos magnéticos.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 40, 50, 63
  • Válvulas de regulación de caudal integradas
  • Amortiguación neumática en el lado sin amarre
  • La guía para montaje del detector y el conexionado se pueden montar en tres direcciones
  • 3 anchuras de fijación oscilante: 12.5 mm, 16.5 mm, 19.5 mm.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Imán
Anchura de fijación oscilante
Diámetro
Rosca
Carrera
Fijación culata
Opción
Detector magnético
Número