Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

ISO Cilindro compacto – C55-Z

ISO es sinónimo de servicio con SMC

  • Obtén la asistencia técnica requerida – Asesoramiento experimentado y personalizado
  • Plazos de entrega a tu medida – Producido y con stock en Europa
  • El cilindro que se adapta a tu aplicación – Hasta 30 posibles modificaciones del extremo de vástago.

Y mucho más

  • ISO 21287
  • Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras hasta 300 mm
  • Vástago simple y doble
  • Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en cualquiera de los cuatro laterales del tubo del cilindro.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros