Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Mesa lineal de deslizamiento compacta – MXH2

Cuando la precisión es la clave

  • Incrementa el rendimiento de tu máquina – Guía lineal de alta precisión
  • Alcanza grandes distancias – Carrera de hasta 150 mm
  • Máquinas más ligeras – Peso de tan sólo 61 g para el tamaño más pequeño.

Y mucho más

  • Guía lineal de alta precisión
  • Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables
  • Carreras hasta 150 mm.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Diámetro
Carrera
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número