Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Librería de producto SMC para Software Sistema

Obten la información necesaria de los productos SMC para la definición y validación de las funciones de seguridad.

Software SISTEMA es una herramienta-software integral para la evaluación en aplicaciones de seguridad en maquinaria ofrecido por el IFA alemán(Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance). Este software gratuito te ayudará a calcular la función de seguridad. Más información disponible en la página web de la DGUV.

SMC proporciona la descarga de la librería de producto SMC para Software Sistema (Versión 2) con la información de los componentes necesaria  para la definición y validación de las funciones de seguridad.

Librería SMC Software Sistema

Idiomas incluidos: EN
Tipo del archivo: ZIP
Tamaño del archivo: 0,267 MB
Última actualización: 2026-04-29

. .

Mostrando 67 a 88 de 110 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Modelos Descripción Manual de instrucciones Declaración de conformidad Datos de fiabilidad
(B10 / B10d)
Dibujos
SY5(A,B,C)-X67 Electroválvula de 5 vías, tipo plug-in
SY5000-X310 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Pressure Detection Option · SY-X310
SY5100-X30/X31 Electroválvula de 5 vías con detector de bobinas
SY5100-X32/33 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spool Detection and External Pilot Control · SY-X32/X33
SY5100-X74 Electroválvula de 5 vías, tipo plug-in
SY5200-X25 Electroválvula de 5/2 biestable con enclavamiento
SY7(A,B,C)(0,3)0R-X323 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · SY-X323
SY7200-X25 Electroválvula de 5 vías, tipo plug-in
SYA 5 Port Air Operated Valve
V114 3 Port Solenoid Valve  
VFA 5 Port Air Operated Valve
VG342-X87 Doble válvula de escape de presión residual, para uso en sistemas relacionados con la seguridad
VHK#A Finger Valve
VHS-A/-B Válvula de 3 vías para evacuación de la presión residual con enclavamiento de seguridad (Efecto simple)
VHS-D 3 Port Pressure Relief Valve with Locking Holes
VM-X207A 2/3 Port Manual Locking Mechanical Valve
VM100-A/VM200-A Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías Válvula de accionamiento con conexión instantánea
VM1000 Microválvula mecánica
VM100F 2/3 Port Mechanical Valve with One-touch Fitting
VM430 3 Port Mechanical Valve
VNA Válvula de proceso de modelo VNA para control del circuito de aire comprimido e hidroneumático.
VNB Válvula neumática de proceso para regulación de caudal de 2 vías

Si no encuentras el producto en esta lista, por favor contacta con SMC.