Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Soluciones SMC para el control estático

Y ver la ganancia

La electricidad estática es el resultado de un desequilibrio entre las cargas negativas y positivas de un objeto. Estas cargas pueden acumularse en la superficie de un objeto hasta encontrar la forma de liberarse o descargarse y, con el control adecuado, pueden ayudar a mejorar los resultados del proceso productivo.

La presencia de estática es más habitual de lo que parece, y un buen control de este fenómeno puede ayudar a reducir efectos indeseados como el rechazo de productos, sacudidas a los trabajadores, embalajes defectuosos e impurezas, o puede mejorar sus capacidades de producción cargando los componentes para modificar su comportamiento con otras piezas.

Con los ionizadores de SMC usted podrá:

  • Optimice la eficiencia de la producción – Evite el rechazo de productos, las labores de mantenimiento y los tiempos de inactividad de las máquinas
  • Cree un entorno seguro para sus trabajadores – Elimine las sacudidas producidas por la electricidad estática
  • Garantice la obtención de la solución antiestática adecuada – Amplia gama de productos para medir y controlar la electricidad estática.

Información relacionada con ionizadores

¿Le interesan nuestras últimas soluciones?

Explore nuestras soluciones recientemente lanzadas para el control de la estática y compruebe las ventajas

Mantener la producción en movimiento - Estática macroscópica

Los procesos que implican el transporte y la manipulación de plásticos y polímeros son muy propensos a sufrir problemas de estática. Un buen control de la estática puede evitar paradas de producción y ayudar a mejorar el tiempo de ciclo, como, por ejemplo, en una línea en la que las botellas atascan el transportador debido a las cargas estáticas, haciendo que el proceso sea inestable.

Calidad en todo momento - Estática microscópica

Las piezas electrónicas y los semiconductores necesitan un buen control de la electricidad estática para evitar la ESD (descarga electrostática). Una ESD incontrolada puede tener un efecto perjudicial en dispositivos sensibles, lo que se traduce en pérdidas de producción y productos de baja calidad con una vida útil más corta. La elección correcta de la ionización es crucial, por ejemplo, para el procesamiento de obleas: Si se instalan ionizadores con un excelente equilibrio y emisores de silicio, se pueden eliminar las cargas peligrosas, con lo que se consigue un proceso de alto rendimiento y se reducen los residuos.

Control de la electricidad estática

Medición y detección de electricidad estática

Otros productos antiestáticos