Nueva válvula de control remoto de SMC aporta un ajuste inteligente de velocidad a los actuadores neumáticos
SMC presenta la nueva serie PFES, un controlador eléctrico de velocidad que ofrece control remoto de la velocidad de actuadores neumáticos con un diseño simple y compacto. Ideal para instalaciones donde el acceso es limitado o representa un riesgo para los operadores, la serie PFES permite un ajuste seguro y eficiente de la velocidad del actuador sin necesidad de intervención manual. Por supuesto, el PFES no se limita al ajuste de velocidad de actuadores neumáticos y también puede considerarse para el control de caudales de soplado de aire o purga de gas.
Control eléctrico sencillo
En sustitución de los controladores de caudal manuales tradicionales, PFES utiliza una válvula de aguja accionada eléctricamente para regular el flujo de aire comprimido. Los operadores pueden enviar señales de apertura o cierre desde una ubicación remota, lo que hace posible ajustar la velocidad del actuador en salas limpias, maquinaria protegida o instalaciones elevadas, sin necesidad de ingresar al área de la máquina.
El controlador PFES se instala como un controlador de caudal convencional, pero su motor eléctrico permite un control sencillo mediante señales de “SUBIR” o “BAJAR”. Una vez alcanzado el ajuste deseado, se puede retirar la alimentación eléctrica, manteniéndose la válvula en su posición para asegurar el funcionamiento continuo sin consumo de energía.
Ajuste de velocidad eficiente y seguro
PFES ayuda a reducir el tiempo de puesta en marcha y mantenimiento al permitir que varios controladores de velocidad se ajusten simultáneamente mediante una única señal remota. Esto elimina la necesidad de realizar ajustes manuales en cada unidad y evita inconsistencias entre máquinas.
La construcción sin grasa de la válvula también la hace adecuada para aplicaciones sensibles, como el soplado directo de aire sobre productos, donde debe evitarse cualquier posible contaminación.
Anulación manual y resistencia ante pérdida de energía
Durante la puesta en marcha de la máquina, PFES permite el ajuste manual incluso si los controles eléctricos aún no están instalados. Esta flexibilidad acelera los procesos de fabricación y configuración y garantiza que los ajustes locales puedan realizarse cuando sea necesario.
En caso de pérdida de energía, PFES conserva la última posición configurada, manteniendo la función neumática sin necesidad de un reinicio o procedimiento de referencia. El ajuste manual sigue siendo posible, garantizando un control continuo incluso en condiciones exigentes.
Rendimiento preparado para lo digital
PFES ofrece una solución de control todo en uno, sencilla, que no requiere controladores, drivers ni software complejos. Los ingenieros mecánicos pueden integrar fácilmente la válvula en sistemas existentes, apoyando la digitalización y la automatización sin necesidad de conocimientos especializados en electricidad.
La serie PFES de SMC ofrece una alternativa inteligente, segura y eficiente a los controladores de velocidad manuales, mejorando la productividad, reduciendo riesgos y simplificando el control neumático.
Descubra más sobre el PFES de SMC en nuestro catálogo digital.
16 dic. 2025