Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro miniatura de montaje universal – CUJ

Tu solución miniatura

  • Encaja en cualquier lugar – Tan pequeño como 13 mm de longitud y 15 mm de altura
  • Puede instalarse en cuatro direcciones diferentes – Cableado y tubería accesibles por un lado
  • Detección de final de carrera – Con detección magnética.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
  • Carreras hasta 50 mm
  • Posibilidad de montaje de detector magnético
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables
  • Montaje directo en varias superficies.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Serie limpia
Imán
Dirección de montaje
Diámetro
Carrera
Acción
Rosca extremo vástago
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número