Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Electroválvula de 2 vías de acción directa para alta presión – JSX#H

  • Fluido aplicable: aire
  • Diámetro de orificio: 3.2 mm
  • Tamaño de conexión: 1/4" a 3/8"
  • Material del cuerpo: acero inoxidable, latón
  • Material de bobina: acero inoxidable
  • Presión diferencial máx. de trabajo hasta 3 MPa
  • Protección: IP67.

Configuración de producto

 
Tamaño
Material del cuerpo
Material de la junta
Diámetro de orificio/Tamaño de conexión
Rosca
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Exento de aceite
Fijación