Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque válvulas tipo plug-in con conexión inferior y placa de acero inoxidable – JSY3000-S

Reducción de tiempos de montaje

  • Seguridad en tus aplicaciones de lavado de alimentos – Evita la entrada de agua con la junta inferior de EPDM
  • Mejora la vida útil de tus válvulas – Placa resistente a la corrosión fabricada en acero inoxidable 304 y equipada con racores de acero inoxidable 316 (conforme a la FDA)
  • Comunicación remota – Control y supervición de hasta 32 salidas gracias a su amplia variedad de protocolos de comunicación de interfaz serie e IO-Link
  • Acabado mejorado – Panel con placa embellecedora para armario.

Y mucho más

  • Protección frente a la entrada de agua y resistencia a la corrosión
  • Caudal: hasta 642 l/min
  • Consumo de potencia: 0,1 W (con circuito de ahorro energético); 0.4 W (estándar)
  • Comunicación IO-Link
  • Protección: IP67
  • Placa embellecedora opcional para un aspecto limpio
  • Tipo Plug-in.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Funcionamiento
Tipo pilotaje
Circuito de ahorro de energía
LED y supresor de picos de tensión/Común
Accionamiento manual