Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo deslizante, husillo a bolas (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de traslación

  • Se adapta a tus necesidades de movimiento y posicionamiento – Husillo a bolas: adecuado para cargas elevadas y posicionamiento preciso y repetitivo; transmisión por correa: la opción para movimientos suaves a alta velocidad o, movimientos más largos.
  • Arranque y reinicio rápido y sencillo – El modelo con encoder absoluto sin batería, permite reiniciar desde la última posición.
  • Impulsa tu productividad – Controlador de alto rendimiento. Velocidad máxima de 1500 mm/s y aceleración máxima de 10000 mm/s².
  • Integración perfecta, funcionamiento sin esfuerzo – Compatible con controlador para múltiples actuadores, hasta 16 ejes. Detección automática del actuador.
  • Se adapta a cualquier espacio – Distintos modelos para uso en salas blancas, entornos de fabricación de baterías secundarias o requisitos de protección IP65.

Y mucho más

  • Tamaño de cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carrera: 50 a 1200 mm
  • Encoder compatible: absoluto sin batería, incremental
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables, sala limpia
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 80/40 kg

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Series
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera
Opción de motor
Tope de la banda de sellado
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Montaje del controlador
Conector enchufable de comunicación, cable I/O