Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Transmisión en paralelo

Transmisión en paralelo
  • Montaje tipo plug-in.
  • Diseño compacto con gran capacidad de caudal (hasta 4350 l/min).
  • Consumo de energía: 0.4 W (modelo de bajo consumo), 0.95 W (estándar).
  • Disponibilidad: sellado elástico/metálico; diversas variaciones de comunicación industrial serie/paralelo; modelo de placa base unitaria.
  • Conformidad IP67 (excepto bloques con multiconector sub-D y con cable plano).

Categorías