Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Angle Seat Valve, Clamp Type – JSB

Incrementa el caudal y minimiza las pérdidas

  • Logra un caudal mayor al tiempo que minimizas las pérdidas de presión – Paso de caudal del cuerpo de la válvula optimizado
  • Reduce costes – Larga vida útil; hasta 10 millones de ciclos
  • Ahorra espacio – Tan solo 121,3 mm de altura.

Y mucho más

  • Fluido aplicable: aire, agua, vapor
  • Caudal hasta 88.5 (factor Cv)
  • Material del cuerpo: acero inoxidable 316L
  • Material del actuador: acero inoxidable 304.

Configuración de producto

 
Tamaño de la válvula
Tipo de válvula
Material del cuerpo
Material de la junta
Tamaño de conexión
Tipo de conexión
Tamaño del cabezal
Material del cabezal
Tipo de rosca de conexión de cabezal