Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Librería de producto SMC para Software Sistema

Obten la información necesaria de los productos SMC para la definición y validación de las funciones de seguridad.

Software SISTEMA es una herramienta-software integral para la evaluación en aplicaciones de seguridad en maquinaria ofrecido por el IFA alemán(Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance). Este software gratuito te ayudará a calcular la función de seguridad. Más información disponible en la página web de la DGUV.

SMC proporciona la descarga de la librería de producto SMC para Software Sistema (Versión 2) con la información de los componentes necesaria  para la definición y validación de las funciones de seguridad.

Librería SMC Software Sistema

Idiomas incluidos: EN, FR, IT, ES, DE
Tipo del archivo: ZIP
Tamaño del archivo: 0,387 MB
Última actualización: 2025-11-26

. .

Mostrando 1 a 50 de 105 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Modelos Descripción Manual de instrucciones Declaración de conformidad Datos de fiabilidad
(B10 / B10d)
Dibujos
AKB Válvula antirretorno con conexión antirretorno
AKH Válvula antirretorno con conexión instantánea
AKP Pilot Check Valve Compact Type
AQ#40F Válvula de escape rápido, Conexión instantánea incorporada
AR-A Regulador de estilo modular
AR-B Regulador con función de flujo inverso
AR-D Regulator
AS#000E Speed Controller with Residual Pressure Release Valve
AS-X785 Pilot Check Valve: Metal Body Type
ASN2 Metering Valve with Silencer
ASP Regulador de caudal con válvula antirretorno pilotada
ASP (New) Speed Controllers with Pilot Check Valve
ASP-X352 Válvula con anti-retorno pilotado con regulación de caudal y accionamiento manual
AV(A)-A(-X2006) Soft Start-up Valve
C(P)96N-X3075 Cylinder with Brake/Lock
DXT1215 High Speed Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve
EVSA7-6/8/10 5 port Air Operated Valve
EX245-FPS# Fieldbus system for input/output with PROFIsafe
EX245/VP/VG Residual Pressure Relief Valve Operation with EX245-FPSx PROFIsafe SI unit
EX260-FPS1 Compact fieldbus system for output with PROFIsafe
EX260-FSE1 SI Unit for Functional Safety over EtherCAT® (FSoE)
EX600-FVC1/2 Safety I/O module for CIP safety over EtherNet/IP
HF1B-VHS-D 3 Port Pressure Relief Valve with Locking Holes
IR1000/2000/3000-A Regulador de precisión
IR1200/2200/3200-A Regulador
IRV Regulador de vacío
JSX Direct Operated 2 Port Solenoid Valve
JSY Electroválvulas de 5 vías
JSY#100-X350 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · JSY-X350
JSY#100R-X360 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · JSY-X360
JSY#200-X25 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Detent · JSY-X25
JSY-H  5-Port Clean Design Solenoid Valve  
JXC9F (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™
JXC9F (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™
JXC9F (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™
JXCEF (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherCAT
JXCEF (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherCAT
JXCEF (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherCAT
JXCLF (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with IO-Link
JXCLF (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with IO-Link
JXCLF (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with IO-Link
JXCPF (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with PROFINET
JXCPF (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with PROFINET
JXCPF (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with PROFINET
KE Válvula de descarga de presión residual con conexión instantánea
LECSB-T AC Servo Motor Driver with STO
LECSS-T AC Servo Motor Driver with STO
LVA/LVC High Purity Chemical Liquid Valve
LVQ Air Operated High Purity Chemical Liquid Valve
MWB-UT-X3075 Cylinder Brake/Lock Unit

Si no encuentras el producto en esta lista, por favor contacta con SMC.