Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

25A-MHW2, Pince pneumatique, angle de 180°, modèle à pignon et crémaillère

  • Compatible with battery manufacturing
  • Maximum gripping moment 8.27 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -6° to 180°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.2 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Configure your product

 
Alésage
Filetage
Option du doigt
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre