Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-MHW2, Ъглов хващач със завъртане на челюстите на 180°, зъбен гребен - зъбно колело

  • Compatible with battery manufacturing
  • Maximum gripping moment 8.27 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -6° to 180°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.2 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Configure your product

 
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Опция на челюстите
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой