Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

25A-MHW2, Úchopná hlavica, 2 čeľuste, uhol otvorenia čeľustí 180°, s hrebeňom

  • max. upínací moment: 8.27 Nm pri tlaku 0.5 MPa
  • uhol roztvorenie pre jednu čeľusť: -6° až 180°
  • dvojčinná
  • opakovateľná presnosť: ±0.2 mm
  • maximálny počet cyklov: 60 c.p.m.

Nakonfigurujte si produkt

 
Priemer piestu
Typ závitu
špecifikácia čeľustí
Snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet