Научете повече
Препоръчани продукти
Всичко за тях
Имате ли нужда от помощ при избора на продукт?
Ежемесечен бюлетин с новини
Бърз достъп до най-често използваните конфигуратори и софтуери:
Стандарти и ръководства
Инструменти и конфигурационни файлове
Библиотеки
Свържете се с нас
Изтегляне на
Документи
Поддръжка
Дистрибутори на SMC за България
SMC работи в тясно сътрудничество с избрани партньорски компании в различни сегменти, за да гарантира отлична наличност на продуктите и да предложи на всички свои клиенти широка гама от услуги с добавена стойност. Клиентите се възползват от нашата всеобхватна, висококачествена продуктова гама, както и от специализираната ни експертиза, близостта до клиентите и експертния ни опит в областта на решенията.
Независимо от вашите предпочитания при избора на компоненти за автоматизация, ние разполагаме с подходящия партньор, който да гарантира доставката ви. Нашата дистрибуторска партньорска мрежа се състои от местни доставчици с дългогодишен опит.
ВНИМАНИЕ! Само изброените на тази страница фирми са официални дистрибутори за продуктите на SMC Co. на територията на Република България.
Ако бихте искали да се уверите в статуса на някоя от фирмите, моля свържете се с нас: sales.bg@smc.com
гр. Бургас, бул. Демокрация, бл.31, вх.2, ет.1 Телефон: +359 56 811 811 +359 888 454 250 +359 878 383 870 (Viber)
elkos_bs@hotmail.com www.elkos-burgas.com
гр. Казанлък, ул. Капитан Петко Войвода 10 Телефон: +359 899 840 028 +359 898 665 973
trade.solutions.ltd@outlook.com
гр. Кърджали Телефон: +359 883 511 551 +359 886 001 565
office@spsautomation.bg o.kadir@spsautomation.bg
гр. Перник, ул. Отец Паисий 37A Телефон: +359 888 395 347
enirabg@abv.bg info@enira-bg.com www.enira-bg.com/bg
гр. Пловдив, ул. Трети Март 33 Телефон: +359 888 876 902 +359 887 570 324 +359 32 69 35 82
elect.ltd@gmail.com www.elect.bg
гр. Русе, ул. Николаевска 36А Телефон: +359 898 519 506 +359 876 697 173 +359 884 273 434
office@viautomation.bg www.viautomation.bg
гр. Силистра, ул. Тутракан 18 Телефон: +359 876 216 061
office@sdelectronics.bg www.sdelectronics.eu
гр. Сливен, ул. Димитър Добрев 21 Телефон: +359 44 62 49 60 (магазин) +359 884 45 43 14
kirilbeev@abv.bg
гр. София, ж.к. Бели брези, ул. Хайдушка гора 37 Телефон: +359 888 731 816 +359 896 720 290
office@tekis.bg www.tekis.bg
гр. Стара Загора, кв. Индустриален, скл.18АХ Телефон: +359 42 603 266 +359 878 450 028 +359 888 948 027
biksltd@abv.bg www.biks.bg
с. Царацово, ул. Голямоконарско шосе 17 Телефон: +359 32 621 929
office@hennlich.bg www.hennlich.bg
гр. Шумен, бул. Велики Преслав 53А Телефон: +359 887 517 110
acprofiauto@gmail.com