Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Серия ZKJ

Управлявате вакуума дистанционно и ефективно

Необходимо ли е дистанционно управление и наблюдение на вакуум ежекторите? Търсите ли енергоспестяващо решение?

 

Островите с вакуум ежектори от серия ZKJ съвместими с полеви устройства са разработени като отговор на всички горепосочени въпроси. Сега можете да се възползвате от новия остров с комуникация, поддържаща PROFINET и IO-Link, заедно с функцията за пестене на енергия, която води до намаляване на консумацията на въздух с до 90%. Освен това конекторите M12 водят до по-малко кабели и лесен монтаж, както и време за настройка, като по този начин се намаляват разходите. Корпусът IP65 прави този продукт подходящ за широк спектър от приложения, независимо от условията - запрашена или влажна среда.

Накратко, със серията ZKJ ще:

  • Комуникация от разстояние - управление и наблюдение на до 16 ежектора чрез PROFINET и IO-Link
  • Намаляване на енергийните и производствените разходи - енергоспестяваща функция, конектор M12 и лесна подмяна на филтърния елемент
  • Гарантирана издръжливост - степен на защита IP65
  • Предотвратяване на внезапното падане на детайла - N.O. захранващ разпределител задържа вакуума, когато отпадне електрическото захранване.

Допълнителна информация за серия ZKJ

Вижте сами как серия ZKJ ще ви помогне да "Управлявате вакуума дистанционно и ефективно"

Изглежда, че нещо се обърка... Ако искате да видите нашия видеоклип, трябва да се съгласите с използването на "бисквитки". Просто кликнете върху настройката за бисквитки и се насладете на нашия опит в действие.