Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Изсушител контролиращ и температурата на сгъстения въздух - IDH

  • Outlet air temperature adjustment range: 15 to 30 °C
  • Outlet air temperature stability: ±0.1 °C
  • Outlet air set pressure range: 0.15 to 0.85 MPa
  • Outlet air pressure dew point: 10 °C
  • Nominal filtration rating: 0.01 µm.

Кофигурация на продукт

 
Типоразмер
Комбинация от интегрирани елементи
Опция