Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

IO-Link решения

Интелигентни производствени решения

По петите на Lean Manufacturing фокусът отново се промени.

С цел подобряване на производствените резултати, използване на по-автоматизирани операции и анализ на данни, интелигентното производство е на дневен ред. Този технологичен подход, при който се използват машини, свързани с интернет, за да се наблюдава производственият процес, доведе до разработването на интелигентни машинни компоненти.

IO-Link решенията на SMC могат да ви помогнат да подобрите производителността и да намалите разходите, предоставяйки динамични производствени процеси и водейки до интелигентна гъвкавост, която промишлеността търси. Освен това те ще ви помогнат в стремежа към непрекъснатото подобряване на стратегията за промишлена поддръжка във вашето производство.

За повече информация относно нашите интелигентни решения разгледайте електронната ни страница и най-новите продукти още днес.

 

Насладете се на предлаганите от IO-Link предимства с SMC

Изглежда, че нещо се обърка... Ако искате да видите нашия видеоклип, трябва да се съгласите с използването на "бисквитки". Просто кликнете върху настройката за бисквитки и се насладете на нашия опит в действие.

 

Какво е IO-Link?

IO-Link (IEC61131-9) е отворен стандартен сериен комуникационен протокол, който позволява двупосочен обмен на данни от сензори и устройства, които поддържат IO-Link и са свързани към базово устройство. Базовият IO-Link модул може да предава тези данни през различни мрежи, полеви или паралелни системи, правейки данните достъпни за незабавни действия или дългосрочен анализ чрез индустриална информационна система (PLC, HMI и др.). 

 

Какви ползи ще получите от устройствата с IO-Link комуникация?

  • Спестяване на време и пари благодарение на намалените операции по окабеляване
  • Интелигентност и комуникация със стандартните сензори без допълнителни разходи
  • Намалено количество резервни части благодарение на стандартизацията на входно-изходните модули.
io-link-architectures-en.jpg

Безжична комуникация

Възползвайте се от най-новите технологии позволяващи използването на  безжичнна и IO-Link комуникация

Базово устройство

Прозрачност на данните от ниво сензори и изпълнителни механизми до ниво автоматизация чрез IO-Link базово устройство.

Сензори

Очаквайте разнообразна гама за измерване на дебит, налягане, вакуум и позиция на задвижващия механизъм, която позволява обмен на диагностични данни до ниво автоматизация.

 

Сензори за дебит

 

 

 Сензори за налягане

 

 

Сензори за вакуум

 

 

Сензори за положение на буталото

 

 

Сензор за проверка на конденза

 

Изпълнителни механизми

Предаване на данни за параметриране на изпълнителния механизъм по IO-Link

 

 Distributed input / output control

 

 

 Solenoid output control

 

 

 Борба със статичното електричество

 

 

Измерване на дебит

 

 

 Pressure control

 

 

Създаване и управление на вакуум

 

 

 Управление на електрически задвижвания

 

 

Предимствата на IO-Link с SMC

Улеснено събиране на данни

Улеснено събиране на данни

Съществуват три типа първични данни, които са категоризират в циклични данни (данни, които се предават автоматично през определено време) или ациклични данни (данни, предавани при необходимост или поискване).

  • Информация за процеса: Показания на устройството
  • Служебна информация: Информация за самото устройство
  • Данни за събития: Съобщения (диагностика).
Улеснено събиране на данни

Диагностика на продукта

Диагностика на продукта

Няма нужда да чакате сензора да дефектира, за да го подмените.

С внедряването на технологията IO-Link устройствата винаги се наблюдават, за да се знае състоянието им с помощта на Данни за събития.

В зависимост от устройството можете да проверите дали те са подложени на висока температура, налягане или са извън обхват, наличието на вътрешни повреди и т.н.

Диагностика на продукта

Стандартно окабеляване

Стандартно окабеляване

Данните за измерваната величина се предават в цифров вид, като по този начин всички параметри се съхраняват в базовото IO-Link устройство. Преносът на данни е базиран на 24 V сигнал и екранирани кабели не са необходими.

Стандартно окабеляване

Отдалечен достъп

Отдалечен достъп

Персонализираните решения налагат непрекъсната промяна в параметрите. Цялостният контрол на настройките от контролната система (PC) намалява времето и подобрява надеждността на машините.

Отдалечен достъп

Лесна подмяна на устройства

Лесна подмяна на устройства

Включване и пускане (Plug&Play) устройствата улесняват обслужването: общ съединител за комуникация и захранване. Параметрите се запазват в базовото устройство, като позволяват автоматична настройка при свързването му.

Лесна подмяна на устройства

Защитен срещу неоторизиран достъп

Защитен срещу неоторизиран достъп

Функцията за заключване на клавишите предотвратява промяната на настройките от неупълномощени лица.

Защитен срещу неоторизиран достъп

Може да се интересувате и от

 

Разгледайте експертния център на SMC

IO-Link за лесно преминаване към интелигентни сензори
От Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre
Научете повече 

Лесно внедряване на IO-Link
От Bruno Salami, Product Manager Electrical Axis & Fieldbus, SMC France
Научете повече 

Смисълът на сензорите
От Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy
Научете повече 

Имате въпроси относно IO-Link решенията?

Попитайте нашите експерти още днес!