Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Вентилен остров с до 64 станции - JSY1000/3000-L

Колкото повече станции, толкова повече възможности

  • Намаляване на кабелите, работата по окабеляването и броят на модулите за серийна комуникация – от 4 до 64 станции и 128 изходни точки
  • Постигнете разширени комуникационни възможности както за общо управление, така и за системи за безопасни I/O – налични са протоколите PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT®, IO-Link и CIP Safety
  • Спестяване на място в приложението – мястото за монтиране е намалено с до 110 mm.

И още много

  • Серийно окабеляване
  • Свързващ конектор за свързване на основата
  • Дебит: до 567 l/min
  • Степен на защита: JSY1000-L - IP40 / JSY3000-L: - IP67.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.