Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Пресмятане на консумация и необходим дебит на сгъстен въздух

Интересни цифри за пневматичната система

Вашата работа е свързана с проектиране на пневматични система и трябва да оразмерите вложените в нея компоненти? Искате да намалите консумацията във вашия завод и бихте желали да изчислите консумацията на сгъстен въздух в конкретно приложение?

Инженерният софтуер ще ви помогне да изчислете стойността на максималния/минималния дебит на сгъстен въздух за работен цикъл и общата консумация за конкретен изпълнителен механизъм или вложените компоненти в пневматична схема. По този начин ще можете точно да оразмерите компонентите и да проектирате ефективна система във вашия завод.

Открийте своето решение

Може би и това ще ви е от полза

  • Системни изисквания

Системни изисквания

Препоръчваме следните браузъри при работа с онлайн версията:

  • Google Chrome 77.0 или по-нови версии
  • Mozilla Firefox 70.0 или по-нови версии
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 или по-нови версии
  • Microsoft Edge 17 или по-нови версии
  • Safari 11.0 или по-нови версии

Моля да съобразите минималните изисквания при работа с офлайн версията:

  • Операционна система: Windows 8.1/10 (32bit / 64bit)
  • Памет: 4 GB или по-висока
  • Твърд диск: 500 MB или повече свободно място на диска
  • Дисплей: 1024 × 768 пиксела или повече
  • Процесор: Celeron 2GHz или повече