Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Инженерен софтуер за енергийна ефективност

Готови ли сте да започнете да намалявате разходите си?

Нашият инженерен софтуер за енергийна ефективност цели да ви предостави информация за консумираната от вашата пневматична система енергия, за да оптимизирате консумацията на сгъстен въздух. По този начин ще можете да намалите СО2 емисиите и разходите си.

Специално разработен, за да ви представи основните параметри на сгъстения въздух, като консумация, дебит, налягане и влажност.

Този софтуер включва:

  • 20 математически начинa за изчисляване разхода на сгъстения въздух и спестяването на енергия, използвайки шест различни модела на SMC
  • разработване на изчисления за ефективността на пневматичната магистрала(тръбопровод), включително пълнене и изпразване на резервоар за сгъстен въздух (реакция на налягането).
  • Условия за ползване

  • Системни изисквания

Условия за ползване

1. Резултатите от оразмеряването и изчисленията, получени при работа с този инженерен софтуер, могат да се различават от тези, получени при експлоатацията на реалното оборудване.
2. В случай, че решите да използвате някои от продуктите включен в този инженерен софтуер, задължително прочетете “Инструкциите за безопасност”, “Предпазните мерки”, “Специфичните предпазни мерки за продукта” и “Техническите условия на експлоатация”, описани в ръководствата за оборудването.
3. Инженерният софтуер и съдържащите се в него продукти, могат да бъдат променяни без предизвестие.
4. SMC не гарантира качеството на този инженерен софтуер, включително точността на резултатите, оразмеряването и изчисленията, получени в резултат от неговото използване.
5. SMC не носи отговорност за щети, причинени от използването на този инженерен софтуер.

Системни изисквания

  • Pentium III процесор 600MHz или по-мощен
  • Операционна система: Windows XP/Vista/7/8 (32bits/64bits)
  • 400 MB свободно място на твърдия диск

Започнете да спестявате сега

*Технически подробности за софтуера: Инженерен софтуер за енергийна ефективност v4.1.07 (61 MB)

Може би и това ще ви е от полза

Интересувате ли се как да стимулирате ефективността си?

Посетете нашата електронна страница посветена на енергийната ефективност и вижте как да го направите.

Инструменти за оценка на спестяванията

Разполагате ли с няколко минути?

Калкулатори за изчисляване консумацията на сгъстен въздух

Лесени за използване калкулатори за изчисляване на потенциала за спестяване на енергия

Нашите онлайн калкулатори ще ви покажат колко евро ще спестите, ако внедрите енергийно ефективните решения на SMC във вашето производство. Например: вентили VXE, пистолети за сгъстен въздух VMG, дросели за икономия на сгъстен въздух AS-R/AS-Q, вакуум ежектори ZK2 и разпределител поддържащ системата в готовност VEX-X115.