Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Сензор за конденз – PSH

Проверявайте влажността на въздуха, избягвайте влагата

  • Защитете оборудването си от влага, като подобрите OEE – мониторинг на относителната влажност и температурата
  • Оптимизиране на мястото за инсталиране – сензор и екран в едино устройство
  • Насладете се на предимствата на IO-Link – вашият единствен доставчик за нуждите ви от автоматизация
  • Разчитайте на лесен за използване мониторинг на вашата инсталация – 2-редов екран за показване на различни стойности.

И още много

  • Приложим флуид: въздух, некорозивен газ
  • Диапазон на настройка на относителната влажност: 0 до 100 %
  • Точност на показване на относителната влажност: ±5 % RH ±1 знак
  • Диапазон на настройка на температурата: -5 до 55 °C
  • Точност на показване на температурата: ±3 °C ±1 знак
  • 3-цветен / 2-редов екран
  • Присъединяване: R1/8
  • IP65.

Кофигурация на продукт

 
Изходящи данни
Технически данни
Присъединяване спецификация
Option 1
Опция 2