Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Инженерен софтуер за подбор на пневматични компоненти

Подпомага ви при създаването на цялата пневматична система

Подберете правилните пневматични компоненти за вашето приложение. Този инженерен софтуер е свързан към текущото продуктово портфолио на SMC, така че можете да изберете актуални цилиндри, разпределители, дросели, фитинги и много други продукти. Освен това този софтуер ви дава следната информация:

  • Необходимото време за извършване на хода, максимална скорост, време за стартиране.
  • Консумация на сгъстен въздух и необходим дебит.
  • Изчисления за демпферирането.
  • Симулация на динамични характеристики.
  • Изчисляване на конденза.
  • Подбор на хидравлични демпфери за предотвратяване на удари.

Нашият инженерен софтуер за подбор на пневматични компоненти ще ви ви помогне да оптимизирате размера и консумацията на вашите пневматични решения.

Започни подбора

*Технически подробности за софтуера: Инженерен софтуер за подбор на пневматични компоненти v.4.0.33 (122 MB).

Свързани инженерни софтуери

Имате ли нужда от информация за предлаганите от SMC решения?

Посетете нашия електронен продуктов каталог и открийте правилното решение за вашите специфични нужди.

Включени серии

Цилиндри:

  • ISO цилиндри серия: C55, C76, C85, C85R, C95, CP95
  • Цилиндри серия: CA1, CA2, CBA1, CBM2, CG1, CG1R, CJ2, CL1, CLA, CLG1, CLJ2, CLM2, CLQ, CM2, CM2R, MB, CS1, CS2
  • Компактни цилиндри серия: CQ2, CQP2, CQS, RLQ, RQ, (свободен монтаж) CU, CUJ (плоски), MUMLU, MQQL, MQQT
  • Специални: MQML

Разпределители:

  • Серия: VEX3, SY, SYJ, SX, VF, VQ, VQZ, VQD, VFS, VP31, NVFS

Шлаухи:

  • Серия: T, TS, TU, TUS, TRS, TRB, TAS, TAU, SGP, TUH, TRBU, TPH, TPS, TUH(H), TL, TH, TD

Хидравлични демпфери: Серия RB

Дросели: Серия AS

Как да се инсталира

Разархивирайте изтегления файл

Инсталирайте софтуера на компютъра си, като стартирате файла "setup.exe" от изтегления файл

Системни изисквания

  • Операционна система: Windows XP/Vista/7/8 (32bits/64bits)
  • Internet Explorer 7.01 или по-нова версия.