Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Électrodistributeurs 5/2, 5/3 et 2x3/2 compacts, embrochables, sur embase multiple jusqu'à 64 stations – JSY1000/3000-L

Plus il y a de stations, plus il y a de possibilités

  • Réduction de câbles, des travaux de raccordement et du nombre d'unités SI – De 4 à 64 stations pour 128 points de sortie
  • Bénéficiez de capacités de communication étendues pour les systèmes de contrôle généralistes et les systèmes d'E/S de sécurité – les protocoles PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT®, IO-Link et CIP Safety sont disponibles
  • Gagnez de l'espace dans votre application – L'espace d'installation est réduit jusqu'à 110 mm.

Et plus encore

  • Câblage en série
  • Embase résine embrochable
  • Débit : jusqu'à 567 l/min
  • Classe de protection : JSY1000-L - IP40 / JSY3000-L: - IP67.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Unité bus de terrain
Module SI commun, Modèle de plaque de fermeture
Stations du module E/S
Stations
Raccords P, E, Bloc ALIM/ÉCH
Nombre de blocs SUP/EXH intermédiaires, position de montage
Bloc intermédiaire
Orifices A, B