Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vérin à fixations universelles – CU

Montez-le comme vous le souhaitez

  • Obtenez la liberté de montage – Corps de vérin possédant plusieurs faces de montage direct ne nécéssitant pas de support de fixation
  • Gagnez de la place sur vos machines – Corps de vérin rectangulaire et dimensions réduites
  • Adaptez-le CU aux exigences de votre application – Large choix de déclinaisons.

Et plus encore

  • Diamètres (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Courses jusqu'à 100 mm
  • Compatible avec les détecteurs
  • Montage direct sur plusieurs faces

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Alésage
Taraudage
Course
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre