Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vérin de bridage robuste – CKZ5T

Conçu pour brider n'importe où

  • Minimiser l'espace requis – Seulement 343 mm de long et 131,2 mm de large (Ø 63)
  • Réduisez le moment d'inertie de votre bras de robot – Masse minimale de 3,3 kg (Ø 63)
  • Comptez dessus – Force de serrage jusqu'à 4000 N.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 50, 63
  • Construction résistante aux projections
  • 9 angles d'ouverture du bras au choix : 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
  • Détecteurs Turck et P&F disponibles.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante