Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vérin compact - CQS

Le manque de place n'est plus un problème

  • Réduisez les dimensions de l'installation - Idéal pour les conceptions de machines nécessitant peu d'espace
  • Obtenez une meilleure précision d'antirotation - Tige de piston de section hexagonale
  • Flexibilité de conception - Grâce à sa forme carrée et au montage direct de détecteur.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 12, 16, 20, 25
  • Course jusqu'à 50 mm
  • Amortissement élastique
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Production de batteries rechargeables, salle blanche
  • Compatible avec les détecteurs.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Montage
Alésage
Course
Amortissement/tige filetée
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre