Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Électrodistributeurs 5/2, 5/3 et 2x3/2 compacts, embrochables, à régulateurs électropneumatiques intégrés, sur embase multiple jusqu'à 64 stations – JSY3000-P

Plus il y a de stations, plus il y a de possibilités

  • Réduction de câbles, des travaux de raccordement et du nombre d'unités SI – De 4 à 64 stations pour 128 points de sortie
  • Bénéficiez d'un large choix de capacité de communication – Les protocoles PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT® et IO-Link sont disponibles
  • Gagnez de l'espace dans votre application – L'espace d'installation est réduit jusqu'à 134 mm
  • Gestion centralisée du contrôle – Les électrodistributeurs et les régulateurs électropneumatiques peuvent être raccordés au même Îlot.

Et plus encore

  • Câblage en série
  • Embase résine embrochable
  • Débit : jusqu'à 567 l/min
  • Classe de protection : IP65.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Type de Sortie
Unité d'affichage de la pression
Bloc SUP/EXH intermédiaire
Montage