Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Ioniseur de type barre à contrôleur déporté - IZT40/41/42

Elimination rapide et efficace de l'électricité statique où vous le souhaitez

  • Profitez de ses dimensions compactes - Ioniseurs de type barre et buse adaptés pour fonctionner séparément du contrôleur
  • Contrôlez sans effort l'état et le fonctionnement - Un contrôleur peut contrôler jusqu'à 4 ioniseurs. Plusieurs alarmes et fonctions paramétrables
  • Profitez des avantages de l'IO-Link avec SMC - Votre fournisseur unique pour vos besoins d'automatisation
  • Surveillez-le et réglez-le avec facilité – La séparation des composants permet un excellent accès au contrôleur.

Et plus encore

  • IZT40: Modèle basique AC, DC / IZT41: Modèle standard AC, DC / IZT42: Modèle double AC
  • Amplitude potentielle : max. 25 V
  • Neutralisation rapide de l'électricité statique : à partir de 0.1 sec
  • Compact : Hauteur 37 mm x largeur 30 mm
  • La partie commande peut contrôler un maximum de 4 ioniseurs
  • Surveillance et opération des barres qui sont installées à un endroit inaccessible
  • Multiples alarmes et fonctions.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Modèle
Longueur de la Barre
Cartouche d'électrodes, matériaux électrode
Longueur de câble haute tension
Raccord instantané
Position bouchon
Fixation barre
Option