Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Guide rod type (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LEG

Votre solution quotidienne de poussée et traction. Une aide supplémentaire

  • Transfert optimal, selon les besoins – Rigidité, précision et robustesse
  • Augmentez votre productivité et accélérez votre démarrage – Codeur absolu sans batterie. Vitesse jusqu'à 800 mm/s, accélération jusqu'à 10000 mm/s²
  • Obtenez une rigidité et une précision remarquables – répétabilité de position ±0,01. Jusqu'à 20 kg de déplacement vertical
  • Assemblez-le selon vos besoins – Moteur pas à pas, servomoteur ou sans moteur. Moteur en ligne ou parallèle.

Et plus encore

  • Taille de corps : 16, 25, 32, 40
  • Course : 30 à 300 mm
  • Codeurs compatibles : abslou sans batterie, incrémental
  • Servomoteur et pas à pas
  • Charge : jusqu'à 150 kg.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante